chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI2-Q6.5-AN6 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI2-Q6.5-AN6
Bestell-ID-Nr. 4613520
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP GR-20
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Baugröße
20.2 x 17.2 x 6.5 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
60,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI2-Q6.5-AN6
Artikel gesamt
60,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren