chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor
NI3.5-Q5.5-AN6X
Bestell-ID-Nr. 4613610
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP-GF20
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
3.5
Baugröße
28 x 8 x 5.5 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
3.5
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI3.5-Q5.5-AN6X
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
64,50 €
Artikel gesamt
64,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren