chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI6U-EH6.5-AP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI6U-EH6.5-AP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4631510
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4427 SO
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Baugröße
Ø 6.5 mm
Besondere Merkmale
uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest
Abmessungen
6,5 mm x 49 mm
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
83,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI6U-EH6.5-AP6X-V1131
Artikel gesamt
83,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren