chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI6U-EG08-AN6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI6U-EG08-AN6X
Bestell-ID-Nr. 4635803
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4427 SO
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Baugröße
M8 x 1
Besondere Merkmale
uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest
Abmessungen
8 mm x 42 mm
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
80,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI6U-EG08-AN6X
Artikel gesamt
80,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren