chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
NI6U-EG08-AN6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4635804
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
83,30 €
Artikel gesamt
83,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4427 SO
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Baugröße
M8 x 1
Besondere Merkmale
uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest
Abmessungen
8 mm x 49 mm
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI6U-EG08-AN6X-V1131