chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI6U-EG08-AN6X-H1341 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI6U-EG08-AN6X-H1341
Bestell-ID-Nr. 4635805
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4427 SO
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Baugröße
M8 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
83,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI6U-EG08-AN6X-H1341
Artikel gesamt
83,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren