chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI4U-Q8SE-AP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI4U-Q8SE-AP6X
Bestell-ID-Nr. 4635807
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Baugröße
40 x 8 x 8 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
84,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI4U-Q8SE-AP6X
Artikel gesamt
84,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren