chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI6U-EG08-RP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
NI6U-EG08-RP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4635831
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4427 SO
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Baugröße
M8 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
84,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI6U-EG08-RP6X-V1131
Artikel gesamt
84,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren