chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI15-G30SK-AP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI15-G30SK-AP6X
Bestell-ID-Nr. 46482
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
106,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI15-G30SK-AP6X
Artikel gesamt
106,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren