chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI10-Q25-AN6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI10-Q25-AN6X
Bestell-ID-Nr. 4652330
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Baugröße
38.5 x 25 x 25.5 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
42,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI10-Q25-AN6X
Artikel gesamt
42,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren