chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI4-G12K-AN6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI4-G12K-AN6X
Bestell-ID-Nr. 4670251
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Baugröße
M12 x 1
Besondere Merkmale
Sn +
Abmessungen
12 mm x 34 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
108,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI4-G12K-AN6X
Artikel gesamt
108,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren