chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI20-Q14-AP6X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI20-Q14-AP6X2
Bestell-ID-Nr. 4690205
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Baugröße
52 x 30 x 14 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
51,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI20-Q14-AP6X2
Artikel gesamt
51,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren