chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapazitiver Sensor
BCE8-QP08-AP6X
Bestell-ID-Nr. 100016730
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
62,10 €
Artikel gesamt
62,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Zulassungen
UL
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Kapazitiv
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Baugröße
34 x 16 x 8 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BCE8-QP08-AP6X