chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BCE5-S18-AP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor
BCE5-S18-AP6X
Bestell-ID-Nr. 100026658
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Zulassungen
UL
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA12-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Messprinzip
Kapazitiv
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
7.5
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
7.5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
82,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BCE5-S18-AP6X
Artikel gesamt
82,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren