chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BCE10-S30-VN6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor
BCE10-S30-VN6X
Bestell-ID-Nr. 100026661
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Zulassungen
UL
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA12-GF30, PEI
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Messprinzip
Kapazitiv
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
93,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BCE10-S30-VN6X
Artikel gesamt
93,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren