chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BCT2-M08-IOL-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapazitiver Sensor
BCT2-M08-IOL-V1131
Bestell-ID-Nr. 100027490
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Gewinderohr
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Medientemperatur min. (°C)
-25
Medientemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Kapazitiv
Einbaubedingungen
bündig/nicht bündig
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Baugröße
M8 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig/nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BCT2-M08-IOL-V1131
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
142,40 €
Artikel gesamt
142,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren