chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Kapazitiver Sensor
BC10-S30-RDZ3X
Bestell-ID-Nr. 100029677
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
155,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC10-S30-RDZ3X
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA12-GF30, PEI
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Kapazitiv
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Artikel gesamt
155,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren