chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC10-S30-RZ3X | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor
BC10-S30-RZ3X
Bestell-ID-Nr. 2310800
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Öffner
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA12-GF30, PEI
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Kapazitiv
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
AC
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC10-S30-RZ3X
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
193,30 €
Artikel gesamt
193,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren