chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapazitiver Sensor
BCF5-S18-AN4X-H1141/S250
Bestell-ID-Nr. 2503016
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
193,20 €
Artikel gesamt
193,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Zulassungen
UL
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA12-GF30, PEI
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Kapazitiv
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BCF5-S18-AN4X-H1141/S250