chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC10-QF5.5-AP6X2-0.1-PSG4.31M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapazitiver Sensor
BC10-QF5.5-AP6X2-0.1-PSG4.31M
Bestell-ID-Nr. 2503044
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.1
Zulassungen
UL
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Kapazitiv
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Baugröße
54 x 20.3 x 5.5 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC10-QF5.5-AP6X2-0.1-PSG4.31M
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
112,30 €
Artikel gesamt
112,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren