chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Kapazitiver Sensor
BC5-M18-RP4X
Bestell-ID-Nr. 2504026
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
160,50 €
Artikel gesamt
160,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC5-M18-RP4X
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Zulassungen
UL
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Kapazitiv
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
5