chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC5-Q08-RN6X2-0.85-PSG3S/S90-S250 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapazitiver Sensor
BC5-Q08-RN6X2-0.85-PSG3S/S90-S250
Bestell-ID-Nr. 2620112
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
0.85
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zamak
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Kapazitiv
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Baugröße
32 x 20 x 8 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
123,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC5-Q08-RN6X2-0.85-PSG3S/S90-S250
Artikel gesamt
123,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren