chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Kapazitiver Sensor
BC8-Q10-RN6X2-0.85-V1131/S90
Bestell-ID-Nr. 2620114
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
132,10 €
Artikel gesamt
132,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC8-Q10-RN6X2-0.85-V1131/S90
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
0.85
Zulassungen
UL
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Kapazitiv
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Baugröße
42 x 25 x 10.8 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
8