chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapazitiver Sensor
BC5-Q08-AP6X2-V1131/S250
Bestell-ID-Nr. 26210
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
104,50 €
Artikel gesamt
104,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Zulassungen
UL
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
Ø 8 mm
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zamak
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Kapazitiv
Einbaubedingungen
bündig
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Baugröße
32 x 20 x 8 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC5-Q08-AP6X2-V1131/S250