chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetinduktiver Linearwegsensor
WIM160-UNTL-IOL-0.3-RS4
Bestell-ID-Nr. 100034310
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
297,00 €
Artikel gesamt
297,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsfarbe
Schwarz
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA66-GF25
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Magnetisch
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
160
Baugröße
173 x 13.6 x 14.2 mm
Messbereich
160…0.0 mm
Zylinderbauform
T-Nut-Zylinder
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Zylinderbauform
T-Nut-Zylinder
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
WIM160-UNTL-IOL-0.3-RS4