chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
BIM-AKT-Y1X/S235
Bestell-ID-Nr. 1055002
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
56,30 €
Artikel gesamt
56,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Ausgangsfunktion
NAMUR
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Blau
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA12-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
28 x 30 x 15 mm
Zylinderbauform
Profilzylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Zylinderbauform
Profilzylinder
Ausgangsfunktion
NAMUR
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-AKT-Y1X/S235