chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BIM-M12E-AN4X | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
BIM-M12E-AN4X
Bestell-ID-Nr. 1579912
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
90
Baugröße
M12 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NPN
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
97,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-M12E-AN4X
Artikel gesamt
97,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren