chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NIMFE-M12/6.2L101-UN6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
NIMFE-M12/6.2L101-UN6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1600611
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
M12 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
281,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
NIMFE-M12/6.2L101-UN6X-H1141
Artikel gesamt
281,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren