chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NIMFE-EM12/4.6L88-UP6X-H1141/S1182 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
NIMFE-EM12/4.6L88-UP6X-H1141/S1182
Bestell-ID-Nr. 1600620
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
M12 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
307,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
NIMFE-EM12/4.6L88-UP6X-H1141/S1182
Artikel gesamt
307,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren