chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Magnetfeldsensor
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4
Bestell-ID-Nr. 4586840
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
72,00 €
Artikel gesamt
72,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
18 x 2.9 x 4.6 mm
Zylinderbauform
C-Nut-Zylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Zylinderbauform
C-Nut-Zylinder
Ausgangsfunktion
NPN