chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
BIM-IKT-AN6X
Bestell-ID-Nr. 46201
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
55,30 €
Artikel gesamt
55,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
GD-Zn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
30 x 14.6 x 17 mm
Zylinderbauform
Zuganker-Zylinder, Profilzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend)
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Zylinderbauform
Zuganker-Zylinder, Profilzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend)
Ausgangsfunktion
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-IKT-AN6X