chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-IKT-AN6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
BIM-IKT-AN6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 46211
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
GD-Zn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
30 x 14.6 x 28 mm
Zylinderbauform
Zuganker-Zylinder, Profilzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend)
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Zylinderbauform
Zuganker-Zylinder, Profilzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend)
Ausgangsfunktion
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-IKT-AN6X-H1141
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
56,90 €
Artikel gesamt
56,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren