chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Magnetfeldsensor
BIM-EG08-AN6X
Bestell-ID-Nr. 4621300
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
100,00 €
Artikel gesamt
100,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-EG08-AN6X
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4427 SO
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Bemessungsschaltabstand (mm)
78
Baugröße
M8 x 1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NPN