chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
BIM-PST-AP6X-V1131/S235
Bestell-ID-Nr. 4625020
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
67,80 €
Artikel gesamt
67,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA12-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
23 x 14 x 16 mm
Zylinderbauform
Rundzylinder
Abmessungen
23 mm x 14 mm x 16 mm
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Zylinderbauform
Rundzylinder
Ausgangsfunktion
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-PST-AP6X-V1131/S235