chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34
Bestell-ID-Nr. 46272
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
GD-Zn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
34 x 17 x 34 mm
Zylinderbauform
Zuganker-Zylinder, Profilzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend)
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Zylinderbauform
Zuganker-Zylinder, Profilzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend)
Ausgangsfunktion
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
113,00 €
Artikel gesamt
113,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren