chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
BIM-KST-AN6X
Bestell-ID-Nr. 46741
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Gehäusequalität
GD-ZN/Al/PA12-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
37 x 16 x 17 mm
Zylinderbauform
Rundzylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Zylinderbauform
Rundzylinder
Ausgangsfunktion
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-KST-AN6X
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
94,10 €
Artikel gesamt
94,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren