chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
BIM-NST-AN6X-H1141/S34
Bestell-ID-Nr. 4685501
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
92,10 €
Artikel gesamt
92,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PA12-GF30
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
28 x 17 x 14 mm
Zylinderbauform
T-Nut-Zylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, Profilzylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Zylinderbauform
T-Nut-Zylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, Profilzylinder
Ausgangsfunktion
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-NST-AN6X-H1141/S34