chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-UNT-AN6X-0.3-PSG3S | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
BIM-UNT-AN6X-0.3-PSG3S
Bestell-ID-Nr. 4685705
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
Ø 8 mm
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
28 x 5 x 6 mm
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Ausgangsfunktion
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNT-AN6X-0.3-PSG3S
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
54,40 €
Artikel gesamt
54,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren