chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-UNT-AP6X2-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
BIM-UNT-AP6X2-V1131
Bestell-ID-Nr. 4685727
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
30 x 5 x 22 mm
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Abmessungen
30 mm x 5 mm x 22 mm
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltfrequenz (kHz)
1
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
55,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNT-AP6X2-V1131
Artikel gesamt
55,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren