chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-UNT-AG41X-0.3-RS4.23/S1139/S1160 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
BIM-UNT-AG41X-0.3-RS4.23/S1139/S1160
Bestell-ID-Nr. 4685768
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
28 x 5 x 6 mm
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNT-AG41X-0.3-RS4.23/S1139/S1160
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
60,80 €
Artikel gesamt
60,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren