chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Magnetfeldsensor
BIM-UNR-AP6X 7M
Bestell-ID-Nr. 4685834
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
79,30 €
Artikel gesamt
79,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNR-AP6X 7M
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
7
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
18 x 2.9 x 4.6 mm
Zylinderbauform
C-Nut-Zylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Zylinderbauform
C-Nut-Zylinder
Ausgangsfunktion
PNP