chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor
BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4/3GD
Bestell-ID-Nr. 4685869
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
68,10 €
Artikel gesamt
68,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsfarbe
Grau
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Baugröße
28 x 5 x 6 mm
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Ausgangsfunktion
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4/3GD