chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
B2NF85H-QR20-IOLX3-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Dynamischer Neigungssensor
B2NF85H-QR20-IOLX3-H1141
Bestell-ID-Nr. 100020901
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP68
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Ultem
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Fusion aus Gyroskop und Beschleunigung
Anzahl der Messachsen
2
Baugröße
71.6 x 62.6 x 20 mm
Messbereich
-85…85°
Abmessungen
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messbereich
-85…85°
Anzahl der Messachsen
2
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
345,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Neigungssensoren
B2NF85H-QR20-IOLX3-H1141
Artikel gesamt
345,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren