chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Dynamischer Neigungssensor
B1NF360V-QR20-2UPN6X3-H1141
Bestell-ID-Nr. 100026931
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
345,00 €
Artikel gesamt
345,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Ultem
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Fusion aus Gyroskop und Beschleunigung
Anzahl der Messachsen
1
Baugröße
71.6 x 62.6 x 20 mm
Messbereich
0…360°
Hauptfunktionen
Messbereich
0…360°
Anzahl der Messachsen
1
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Neigungssensoren
B1NF360V-QR20-2UPN6X3-H1141