chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Neigungssensor
B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151/S97
Bestell-ID-Nr. 1534037
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
414,90 €
Artikel gesamt
414,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Neigungssensoren
B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151/S97
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Beschleunigung
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Messachsen
2
Baugröße
60 x 30 x 20 mm
Messbereich
-45…45°
Hauptfunktionen
Messbereich
-45…45°
Anzahl der Messachsen
2
Ausgangsfunktion
Analogausgang