chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151/3GD | TURCK – Your Global Automation Partner
Neigungssensor
B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151/3GD
Bestell-ID-Nr. 1534114
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP68
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Beschleunigung
Einbaubedingungen
vertikal
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Messachsen
1
Baugröße
60 x 30 x 20 mm
Messbereich
0…360°
Abmessungen
60 mm x 30 mm x 20 mm
Hauptfunktionen
Messbereich
0…360°
Anzahl der Messachsen
1
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
371,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Neigungssensoren
B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151/3GD
Artikel gesamt
371,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren