chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TM18P6DQP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
TM18P6DQP
Bestell-ID-Nr. 3002601
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinkdruckguss vernickelt
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
500
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Max. Reichweite (mm)
500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
239,20 €
Artikel gesamt
239,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
TM18P6DQP
Support kontaktieren