chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS186LE11 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS186LE11
Bestell-ID-Nr. 3002756
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
15000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Besondere Merkmale
Laser
Abmessungen
18 mm x 31 mm x 15 mm x 35 mm
Laserklasse
 1
Betriebsart
Laser-Sender
Wellenlänge (nm)
650
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
15000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
107,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS186LE11
Artikel gesamt
107,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren