chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30LDL W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS30LDL W/30
Bestell-ID-Nr. 3002787
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
9
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
800
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
35 x 22 x 49 mm
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Abmessungen
30 mm x 35 mm x 22 mm x 49 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Laserklasse
 2
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Wellenlänge (nm)
658
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
800
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
395,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30LDL W/30
Artikel gesamt
395,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren