chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30LLP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS30LLP
Bestell-ID-Nr. 3002993
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
18000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Besondere Merkmale
Laser, Drucktaster, Teach-Eingang
Abmessungen
30 mm x 35 mm x 22 mm x 49 mm
Laserklasse
 1
Betriebsart
Polarisiert
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Wellenlänge (nm)
650
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30LLP
18000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
274,50 €
Artikel gesamt
274,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren